(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビテクトスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109-801-300
サビテクトスプレー サビテクトスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,864円
税込単価
2,050円

【特長】・特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にできます...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    約30分(20℃)、約2時間(冬)
  • 質量(g):
    385.0
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)
  • 材質2:
    顔料
  • 材質3:
    光安定剤
  • 材質4:
    さび止め剤
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.6~1.0(1回塗り)
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)、冬期6時間以上

型番

109-801-300 解除

Loading...

商品情報を表示

109-801-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-801-300

ホワイト
-
817-9398
4972910319502

1個

1,864( 2,050円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にできます。
・たれにくく塗りやすい超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
・スプレータイプで入り組んだ所・狭い所も簡単に塗れる細吹きロングノズル付です。
【用途】
・シャッター、門扉、雨戸などの鉄部およびアルミ・ステンレス。
【材質】
・合成樹脂(アクリル・シリコン)
・顔料
・光安定剤
・さび止め剤
【セット内容】
・有機溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サビテクトスプレーの型番109-801-300のページです。
型番109-801-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビテクトスプレー

サビテクトスプレー

    サビ止めサビテクト

    サビ止めサビテクト

      高級サビ止めペイント

      高級サビ止めペイント

        高級サビ止めスプレー

        高級サビ止めスプレー

          高級合成樹脂エナメル

          高級合成樹脂エナメル

            水性シリコンカラースプレー

            水性シリコンカラースプレー

              油性高耐久鉄部用 0.7L

              油性高耐久鉄部用 0.7L

                シントー 鉄部用ペイント

                シントー 鉄部用ペイント

                  スーパー油性さび止め

                  スーパー油性さび止め

                    カラーさび止めスプレー 300ml

                    カラーさび止めスプレー 300ml

                      アルミカラースプレー 300ml

                      アルミカラースプレー 300ml

                        [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                        [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                          ロック 速乾サビ止めスプレー

                          ロック 速乾サビ止めスプレー

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ アサヒペン シントーファミリー サンデーペイント ニッぺ ニッぺ エスコ ロックペイント
                            通常価格 1,864円 1,592円 1,437円 883円 559円 1,412円 2,865円 2,285円 507円 1,374円 2,160円 5,661円 680円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 - サビ止め塗料 - その他 カラースプレー その他 - サビ止め塗料 サビ止め塗料 建物用 その他 サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - - - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 約30分(20℃)、約2時間(冬) - - - - 約30分(20℃)、冬期約2時間 - - - - - - -
                            質量(g) 385.0 - - - - 600 - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル・シリコン) - - - - 合成樹脂(アクリル・シリコン) - - - - - - -

                            サビテクトスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109-802-300
                            109-804-300
                            109-816-300
                            109-817-300
                            109-823-300
                            109-824-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード

                            1,864円

                            ( 2,050円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブラック-817-93994972910319519

                            1,864円

                            ( 2,050円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            チョコレート-817-94004972910319526

                            1,864円

                            ( 2,050円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他こげ茶817-94014972910319533

                            1,864円

                            ( 2,050円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ねずみ色-817-94024972910319540

                            1,864円

                            ( 2,050円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブルー-817-94034972910319557

                            1,864円

                            ( 2,050円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            赤サビ-817-94044972910319571

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました