(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビ止めサビテクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109-026-3
サビ止めサビテクト サビトメサビテクト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,297円
税込単価
9,127円

【特長】・特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にできます...

詳細情報を確認する

型番

109-026-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

109-026-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
商品タイプ
乾燥時間
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-026-3

サビ止め塗料
アイボリー
塗料(缶)
約30分(20℃)、約2時間(冬)
-
817-9396
4972910319663
4160.0
合成樹脂(アクリル・シリコン)
顔料
光安定剤
さび止め剤
3
24~33(1回塗り)
2時間以上(20℃)、冬期6時間以上

1個

8,297( 9,127円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にできます。
・たれにくく塗りやすい超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
【用途】
・シャッター、門扉、雨戸などの鉄部およびアルミ・ステンレス。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ止めサビテクト の型番109-026-3のページです。
型番109-026-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビ止めサビテクト

サビ止めサビテクト

    サビテクトスプレー

    サビテクトスプレー

      高級サビ止めペイント

      高級サビ止めペイント

        高級サビ止めスプレー

        高級サビ止めスプレー

          高級合成樹脂エナメル

          高級合成樹脂エナメル

            SPペイント

            SPペイント

              油性高耐久鉄部用 0.7L

              油性高耐久鉄部用 0.7L

                カラーサビ鉄用

                カラーサビ鉄用

                  ラッカースプレー

                  ラッカースプレー

                    サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                    サビ防止下塗剤 プラサフグレー

                      アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                      アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                        サビ止めサビカット

                        サビ止めサビカット

                          カラーさび止め塗料 0.7L

                          カラーさび止め塗料 0.7L

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン シントーファミリー ロックペイント アサヒペン ロックペイント ニッぺ
                            通常価格 1,592円 1,864円 1,437円 883円 559円 764円 2,865円 1,246円 467円 2,062円 1,183円 16,200円 2,258円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目   3日目   6日目   4日目~  

                            サビ止めサビテクト のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109-001-3
                            109-002-0.2
                            109-002-0.8
                            109-524-0.2
                            109-524-0.8
                            109-524-1.6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品用途 商品タイプ 乾燥時間 色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 容量(L) 塗布面積([[M2]]) 塗り重ね可能時間

                            8,405円

                            ( 9,246円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            サビ止め塗料ホワイト塗料(缶)約30分(20℃)、約2時間(冬)-780-768649729103196014160.0合成樹脂(アクリルシリコン)---324~33(1回塗り)約2時間以上(20℃)、約6時間以上(冬)

                            1,592円

                            ( 1,751円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            サビ止め塗料ブラック塗料(缶)約30分(20℃)、冬期約2時間-542-81654972910319229355.0合成樹脂(アクリル・シリコン)顔料光安定剤さび止め剤0.21.6~2.2(1回塗り)2時間以上(20℃)、冬期6時間以上

                            3,389円

                            ( 3,728円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            サビ止め塗料ブラック塗料(缶)約30分(20℃)、冬期約2時間-542-817349729103193041190.0合成樹脂(アクリル・シリコン)顔料光安定剤さび止め剤0.86.5~9(1回塗り)2時間以上(20℃)、冬期6時間以上

                            1,592円

                            ( 1,751円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            サビ止め塗料赤サビ塗料(缶)約30分(20℃)、冬期約2時間-542-83434972910319281357.0合成樹脂(アクリル・シリコン)顔料光安定剤さび止め剤0.21.6~2.2(1回塗り)2時間以上(20℃)、冬期6時間以上

                            3,389円

                            ( 3,728円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            サビ止め塗料赤サビ塗料(缶)約30分(20℃)、冬期約2時間-542-835149729103193661198.0合成樹脂(アクリル・シリコン)顔料光安定剤さび止め剤0.86.5~9(1回塗り)2時間以上(20℃)、冬期6時間以上

                            6,354円

                            ( 6,989円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            サビ止め塗料赤サビ塗料(缶)約30分(20℃)、冬期約2時間-542-836049729103194412264.0合成樹脂(アクリル・シリコン)顔料光安定剤さび止め剤1.613~18(1回塗り)2時間以上(20℃)、冬期6時間以上

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました