(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白無地標識 スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白無地標識 スチール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー掲示板
  • 材質(本体):
    スチール
  • 表示内容:
    無地
  • 取付仕様:
    ビス止め/ボルト止め
  • 詳細タイプ:
    白無地タイプ
  • JANコード:
    4932134137948
  • トラスココード:
    814-9319
  • 質量(g):
    1700
  • 横(mm):
    680
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 縦(mm):
    400
  • 仕様:
    穴2ヵ所(10mmφ-2)/普通山型/

Loading...

製品特長・仕様

白無地標識 スチール  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108520

4個

4,500( 4,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられています。
【用途】
・工場等における当該情報の明示(指示)に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白無地標識 スチールの型番108520のページです。
型番108520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白無地標識 スチール

白無地標識 スチール

    道路標識・構内用 800mm三角

    道路標識・構内用 800mm三角

      道路標識・構内用

      道路標識・構内用

        グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

        グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

          整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

          整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

            ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

            ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

              ドア表示蓄光ステッカー

              ドア表示蓄光ステッカー

                防火標識 蓄光ステッカー150X150

                防火標識 蓄光ステッカー150X150

                  マンガ標識

                  マンガ標識

                    修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                    修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                      標識用スタンド 600×450mm用

                      標識用スタンド 600×450mm用

                        ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                        ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                          標識(両面)金 具

                          標識(両面)金 具

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 4,500円 5,472円 3,500円 2,590円 1,030円 1,682円 857円 1,290円 669円 1,021円 12,943円 1,030円 11,134円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) スタンド式 - -
                            材質(本体) スチール スチール - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - エコボード ゴムマグネット - - スチール
                            表示内容 無地 - - - - 整理整頓・標語入り - - - 無地 表/青・裏/赤 - - -
                            取付仕様 ビス止め/ボルト止め 穴2ヵ所 - - - 穴4スミ - - 穴4ヵ所 - - - -
                            詳細タイプ 白無地タイプ - - - - - - - - - - - -

                            白無地標識 スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました