(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニス用刷毛 NSニス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10836
ニス用刷毛 NSニス用 ニスヨウハケ NSニスヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
318円
税込単価
350円

【特長】・ハケ目が残りにくいしなやかな毛先です。【用途】・ニス用。【材質】・山...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    山羊毛・化繊
  • 材質2:
    柄:ポリプロピレン
  • 玉厚(mm):
    12

Loading...

 
カタログを表示

10836 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10836

38
30
4972883108363
806-6314
28.000
225

5個

318( 350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハケ目が残りにくいしなやかな毛先です。
【用途】
・ニス用。
【材質】
・山羊毛・化繊
・柄:ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニス用刷毛 NSニス用 の型番10836のページです。
型番10836に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニス用刷毛 NSニス用

ニス用刷毛 NSニス用

    ペイント刷毛 NS油性用

    ペイント刷毛 NS油性用

      NS水性用刷毛

      NS水性用刷毛

        エナメルハケ

        エナメルハケ

          特別最上級 油性用刷毛

          特別最上級 油性用刷毛

            特上油性トタン用ハケ

            特上油性トタン用ハケ

              ペイント用刷毛(木柄)

              ペイント用刷毛(木柄)

                目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                  ニューエコノミーニス用

                  ニューエコノミーニス用

                    ペンキ金巻用刷毛

                    ペンキ金巻用刷毛

                      ニューエコノミー水性用

                      ニューエコノミー水性用

                        お得用多用途用ハケ

                        お得用多用途用ハケ

                          ニューエコノミー油性用

                          ニューエコノミー油性用

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ 好川産業 アサヒペン トラスコ中山 大塚刷毛製造 好川産業 好川産業 好川産業 アサヒペン 好川産業
                            通常価格 318円 345円 384円 108円 516円 687円 948円 927円 293円 153円 346円 195円 581円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   1日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            材質1 山羊毛・化繊 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 柄:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            玉厚(mm) 12 - - - - - - - - - - - -

                            ニス用刷毛 NSニス用 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10837
                            10838
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            408円

                            ( 449円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            38504972883108370806-631530230

                            501円

                            ( 551円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            46704972883108387806-631641.000250

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました