(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペイント刷毛 NS油性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10833
ペイント刷毛 NS油性用 ペイントハケ NSユセイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
345円
税込単価
380円

【特長】・油性用で含み吐出しが良いので作業性に優れます。【用途】・油性塗料用。...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

10833 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
全長(mm)
玉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10833

42
30
4972883108332
806-6311
28.000
化繊・馬毛
柄:ポリプロピレン
225
12

5個

345( 380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性用で含み吐出しが良いので作業性に優れます。
【用途】
・油性塗料用。
【材質】
・化繊・馬毛
・柄:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペイント刷毛 NS油性用 の型番10833のページです。
型番10833に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペイント刷毛 NS油性用

ペイント刷毛 NS油性用

    NS水性用刷毛

    NS水性用刷毛

      エナメルハケ

      エナメルハケ

        防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

        防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

          スポンジハケ

          スポンジハケ

            特選万能用ハケ

            特選万能用ハケ

              ニス用刷毛 NSニス用

              ニス用刷毛 NSニス用

                ステイン用コテバケスペアスペア

                ステイン用コテバケスペアスペア

                  さび止め刷毛

                  さび止め刷毛

                    クレオソート用ハケ

                    クレオソート用ハケ

                      万能用ハケ特等

                      万能用ハケ特等

                        徳用トタンハケ

                        徳用トタンハケ

                          DX油性ハケ

                          DX油性ハケ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 345円 384円 108円 199円 95円 274円 318円 585円 383円 307円 639円 639円 231円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 油性用刷毛 水性用刷毛 - 薬品用刷毛 - - - その他 - - - - 油性用刷毛
                            材質(毛) 混毛 化学繊維 - 混毛 - - - - - - - - -

                            ペイント刷毛 NS油性用 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10835
                            10903
                            10904
                            10905
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 全長(mm) 玉厚(mm)

                            496円

                            ( 546円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            50704972883108356806-631341.000化繊・馬毛柄:ポリプロピレン25012

                            358円

                            ( 394円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            41254972883109032806-632028.000毛材:化繊、馬毛---

                            415円

                            ( 457円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            45504972883109049806-632130毛材:化繊、馬毛---

                            493円

                            ( 542円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            51754972883109056806-632241.000毛材:化繊、馬毛---

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました