(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:108-25
養生用布テープ108 ニチバン ヨウジョウヨウフテープ108-25

養生用布テープ108 108-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
261円 258円
税込単価
287円 284円

【特長】・強粘着タイプで、粗面への接着性に優れています。・のり残りが少なく、低...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.31
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    ブラウン

Loading...

108-25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108-25

25
4987167025915
469-2586
10

60個

261円

258

( 284円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプで、粗面への接着性に優れています。
・のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します
・基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群でう
【用途】
・養生用。
・建築塗装マスキング。
【商品仕様】
・色:黄土
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.31
・粘着力:3.30N/10mm
・引張強さ:72.0N/10mm
・伸び:9%
【材質/仕上】
・支持体:スフ
・粘着剤:ゴム系

Loading...

108-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生用布テープ108の型番108-25のページです。
型番108-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布テープ108

養生用布テープ108

    P-カットテープα No.4141

    P-カットテープα No.4141

      養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

      養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

        フィットライトテープ No.738 養生テープ

        フィットライトテープ No.738 養生テープ

          フィットライトテープ No.738 幅 50mm

          フィットライトテープ No.738 幅 50mm

            パイオラン マスカー 幅 500~2100mm

            パイオラン マスカー 幅 500~2100mm

              多用途施工用布テープ KZ-31

              多用途施工用布テープ KZ-31

                フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

                フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

                    養生用布粘着テープ No.108

                    養生用布粘着テープ No.108

                      養生用クロステープ 165養生用緑

                      養生用クロステープ 165養生用緑

                        養生用布粘着テープ No.106GR

                        養生用布粘着テープ No.106GR

                          養生用布テープNo.706

                          養生用布テープNo.706

                            メーカー ニチバン 寺岡製作所 リンレイテープ 東京硝子器械 積水化学工業 ダイヤテックス nitoms ニチバン リンレイテープ ニチバン 菊水テープ ニチバン 積水化学工業
                            通常価格 261円 399円 345円 438円 360円 13,828円 389円 405円 319円 803円 423円 236円 329円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.31 - 0.14 0.105 0.1 0.01 0.29 - 0.13 0.31 0.145 0.31 0.29
                            テープ長さ(m) 25 - 25 25 - 25 25 - 25 25 25 25 25
                            ブラウン - グリーン - - グリーン ブラウン - グリーン ブラウン グリーン グリーン ブラウン

                            養生用布テープ108のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            108-30
                            108-38
                            108-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            310円

                            ( 341円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10304987167025922120-7378

                            392円

                            ( 431円 )
                            36個 あり

                            2日目

                            10384987167025939120-7384

                            511円

                            ( 562円 )
                            30個 あり

                            4日目

                            10504987167025946469-2578

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました