(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交通標識・構内用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:108400
交通標識・構内用 コウツウヒョウシキ コウナイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,962円
税込単価
6,558円

【特長】・視認性に優れた構内用交通標識です・移動式標識ポール(114170)で...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:680×400×0.8mm
  • 材質:スチール
  • φ10mm穴×2(へそ穴)
  • 山型
交通標識・構内用 仕様

へそ穴イメージ

使用方法・使用事例

使用事例

交通標識・構内用 使用事例
 
商品情報を表示

108400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108400

4932134137894
814-9317

1個

5,962( 6,558円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性に優れた構内用交通標識です
・移動式標識ポール(114170)での掲示も可能です
【用途】
・工場等における当該情報の明示(指示)に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交通標識・構内用の型番108400のページです。
型番108400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交通標識・構内用

交通標識・構内用

    構内用標識 300×1200mm スチール

    構内用標識 300×1200mm スチール

      標識土足厳禁 エコユニボード

      標識土足厳禁 エコユニボード

        道路標識・構内用 800mm三角

        道路標識・構内用 800mm三角

          リフト関係標識

          リフト関係標識

            パレット用高さ制限標識

            パレット用高さ制限標識

              衛生標識

              衛生標識

                クレーン合図法標識 エコユニボード

                クレーン合図法標識 エコユニボード

                  安全標識 (立入禁止)

                  安全標識 (立入禁止)

                    分別表示標識 エコユニボード

                    分別表示標識 エコユニボード

                      駐車場関係標識

                      駐車場関係標識

                        置場標識 エコユニボード

                        置場標識 エコユニボード

                          道路標識・構内用

                          道路標識・構内用

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 5,962円 7,599円 360円 5,472円 1,063円 2,006円 831円 3,030円 674円 445円 2,762円 831円 3,500円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   1日目~   6日目~   2日目   6日目   6日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            取付仕様 穴上1、下1、10mm - - 穴2ヵ所 - 穴4ヵ所 - 穴6ヵ所 - 穴4スミ - - -
                            質量(g) 1700 2000.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - スチール(メラミン焼付)

                            交通標識・構内用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            108012
                            108013
                            108014
                            108015
                            108016
                            108420
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            5,962円

                            ( 6,558円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4932134137603441-2940

                            5,962円

                            ( 6,558円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4932134137566814-9307

                            5,962円

                            ( 6,558円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4932134137573814-9308

                            5,962円

                            ( 6,558円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4932134137580814-9309

                            5,962円

                            ( 6,558円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4932134137597814-9310

                            5,962円

                            ( 6,558円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4932134137917814-9318

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました