(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鳥篭 プラ網蓋付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:109000OR03-O
鳥篭 プラ網蓋付 サンコー トリカゴ4ガタプラモウフタツキ オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,605円
税込単価
16,066円

【特長】・プラスチック製の鳥篭です・専用のプラ製フタは鶏へのキズ付きを防止し品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

109000OR03-O 解除

Loading...

商品情報を表示

109000OR03-O の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
色詳細
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109000OR03-O

その他
81.0
オレンジ
4型プラ網蓋付
4195

1個

14,605( 16,066円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の鳥篭です
・専用のプラ製フタは鶏へのキズ付きを防止し品質向上にも貢献します
・フタには取り出し用の中フタが付いています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鳥篭 プラ網蓋付の型番109000OR03-Oのページです。
型番109000OR03-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鳥篭 プラ網蓋付

鳥篭 プラ網蓋付

    鳥篭 金網蓋付

    鳥篭 金網蓋付

      サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

      サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

        サンコー プラエビラM 黄

        サンコー プラエビラM 黄

          ミルククレートI

          ミルククレートI

            万能篭

            万能篭

              DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

              DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

                ハンディボックス

                ハンディボックス

                  メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲
                  通常価格 11,038円 16,120円 3,580円 5,697円 1,934円 223円 4,249円 1,357円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目  
                  商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                  鳥篭 プラ網蓋付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  107900OR01-O
                  109100BL09-B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  色詳細 仕様 質量
                  (g)

                  11,038円

                  ( 12,142円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  その他79.4オレンジ2型プラ網蓋付3550

                  15,679円

                  ( 17,247円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ダークブルー955型プラ網蓋付4215

                  ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました