(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRPタンク ジャンボタンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRPタンク ジャンボタンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,551円 ~ 126,070円
税込価格
109,506円 ~ 138,677円

【特長】・積み重ね可能・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質1:
    FRP

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1070L
4545210016053
38000.0
135-4744

1個

126,070( 138,677円 )

8日目

510L
4545210016350
24000.0
135-6251

1個

99,551( 109,506円 )

8日目

710L
4545210016251
27000.0
135-6257

1個

102,261( 112,487円 )

8日目

910L
4545210016152
31000.0
135-4746

1個

107,048( 117,753円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。
【用途】
・食品加工工場、市場、染色・メッキ工場など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRPタンク ジャンボタンク

FRPタンク ジャンボタンク

    OT-250S 壁ピタタイプ

    OT-250S 壁ピタタイプ

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

        防油堤

        防油堤

          潤滑油薄型タンク

          潤滑油薄型タンク

            OT-490S ジャンボタイプ

            OT-490S ジャンボタイプ

              オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

              オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                  AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

                  AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

                    積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

                    積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                            メーカー カイスイマレン オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト 積水テクノ成型 オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 99,551円 69,391円 83,778円 121,693円 94,620円 86,006円 73,124円 69,416円 78,898円 198,710円 59,743円 58,784円 106,663円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   5日目~   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   19日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク - タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 - その他 その他 - - その他 その他 ポリエチレン - その他 その他 その他
                            材質1 FRP - - - - - - - - - - - -

                            FRPタンク ジャンボタンク のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました