(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹ノ子 ホースニップル

型番:52X2-TAK-M
竹ノ子 ホースニップル ミズマワリブザイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,841円
税込単価
6,425円

取付ネジは管用テーパネジです。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    黄銅

型番

52X2-TAK-M 解除

Loading...

52X2-TAK-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

52X2-TAK-M

4582110441493
812-7950
850.000

1個

5,841( 6,425円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付ネジは管用テーパネジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹ノ子 ホースニップルの型番52X2-TAK-Mのページです。
型番52X2-TAK-Mに関する仕様情報を記載しております。

竹ノ子 ホースニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
14X12-TAK-M
205X34-TAK-M
34X1-14-TAK-M
38X1-12-TAK-M
6X14-TAK-M
8X14-TAK-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

434円

( 477円 )
1個 -

2日目

4582110441424812-781465.000

771円

( 848円 )
1個 -

4日目

4582110441455812-7820115.000

2,360円

( 2,596円 )
1個 -

4日目

4582110441479812-7943285.000

3,140円

( 3,454円 )
1個 -

4日目

4582110441486812-7945370.000

240円

( 264円 )
1個 -

4日目

4582110441363812-795215.000

280円

( 308円 )
1個 -

4日目

4582110441387812-795420.000

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました