(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車3段片袖型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105
アイケー プレス製運搬車3段片袖型 アイケー プレスセイウンパンシャ3ダンカタソデガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,653円
税込単価
27,118円

【特長】・ワゴン車としても使えて、とても便利です。・店舗、倉庫、書類運びに最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。上段の積み過ぎに注意して下さい。
  • 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

Loading...

商品情報を表示

105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
ハンドルタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105

105

150
3段片袖ハンドルタイプ
100S・100KB
4945702001053
126-4748
26000
100
860
740
480
FD5
T5
3段片袖ハンドルタイプ

1個

24,653( 27,118円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワゴン車としても使えて、とても便利です。
・店舗、倉庫、書類運びに最適です。

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。上段の積み過ぎに注意して下さい。
  • 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車3段片袖型の型番105のページです。
型番105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車3段片袖型

アイケー プレス製運搬車3段片袖型

    アイケー ストッパー付台車

    アイケー ストッパー付台車

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖3段タイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖3段タイプ)

        プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ)

        プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)

          プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (片袖3段タイプ)

          プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (片袖3段タイプ)

            ピカ 折りたたみ式台車CAD型

            ピカ 折りたたみ式台車CAD型

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ)

                プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

                    プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                    プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                      アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                      アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・ストッパー付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・ストッパー付)

                          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ピカコーポレイション トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 24,653円 10,294円 27,868円 23,211円 36,562円 146,772円 35,461円 21,769円 27,554円 46,600円 16,606円 33,389円 8,374円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   1日目~   8日目   8日目   5日目~   6日目   1日目   6日目   5日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 アルミ製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            材質1 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム●ストッパー:スチール - - - - - - - - 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム - -

                            アイケー プレス製運搬車3段片袖型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            308
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 適合ストッパー JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            キャスター径(mm)
                            (mm)
                            ハンドル高さ
                            (mm)
                            長さ(mm) 幅(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在) ハンドルタイプ

                            41,880円

                            ( 46,068円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            300固定ハンドル-4945702003088229-173850000130960900600--固定ハンドル

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました