(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉コン5型 (2把手、4印刷面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104893-BLL
玉コン5型 (2把手、4印刷面) タマコン5ガタ (2トッテ、4インサツメン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,070円
税込単価
4,477円

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    45
  • 外形間口(mm):
    522
  • 外形奥行(mm):
    363
  • 外形高さ(mm):
    308
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    475×316×292
  • 質量(g):
    1940

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

104893-BLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

玉コン5型 (2把手、4印刷面) 製品特長・仕様
商品情報を表示

104893-BLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104893-BLL

ブルー
217-6036
ライトブルー

1個

4,070( 4,477円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

玉コン5型 (2把手、4印刷面)の型番104893-BLLのページです。
型番104893-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉コン5型 (2把手、4印刷面)

玉コン5型 (2把手、4印刷面)

    玉コンB型 (4把手、2印刷面)

    玉コンB型 (4把手、2印刷面)

      玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

      玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

        サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

        サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

          サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

          サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

            玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

            玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

              サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

              サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

                サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

                サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

                  トップコンテナー#50ー2 黄

                  トップコンテナー#50ー2 黄

                    トップコンテナー#50

                    トップコンテナー#50

                      サンテナーB クリーム

                      サンテナーB クリーム

                        サンテナーB 黄

                        サンテナーB 黄

                          サンテナーB ライトブルー

                          サンテナーB ライトブルー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,070円 4,120円 4,120円 4,090円 4,120円 4,120円 4,005円 4,064円 3,846円 3,841円 2,544円 2,697円 1,608円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - -
                            容量(L) 45 46.8 46.7 46.5 46.5 47.1 46.9 47.2 46.7 47.1 - - -
                            外形間口(mm) 522 523 525 521 521 523 523 521 521 535 - - -
                            外形奥行(mm) 363 366 370 363 363 363 365 364 370 370 - - -

                            玉コン5型 (2把手、4印刷面)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104893-OR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細

                            4,070円

                            ( 4,477円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            オレンジ217-5802-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました