(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104881-OR
玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型) ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,120円
税込単価
4,532円

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 容量(L):
    46.7
  • 外形間口(mm):
    525
  • 外形奥行(mm):
    370
  • 外形高さ(mm):
    305
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    477×320×288
  • 質量(g):
    1985

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

104881-OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型) 製品特長・仕様
商品情報を表示

104881-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104881-OR

オレンジ
4983049255890
217-5944
-

1個

4,120( 4,532円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・玉ねぎコンテナー

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)の型番104881-ORのページです。
型番104881-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

    玉コンB型 (4把手、2印刷面)

    玉コンB型 (4把手、2印刷面)

      玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

      玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

        サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

        サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

          トップコンテナー#50

          トップコンテナー#50

            サンテナー B♯50

            サンテナー B♯50

              玉コン5型 (2把手、4印刷面)

              玉コン5型 (2把手、4印刷面)

                サンテナーA ライトブルー

                サンテナーA ライトブルー

                  テンバコ 51

                  テンバコ 51

                    サンテナー B♯42

                    サンテナー B♯42

                      サンテナー B♯80

                      サンテナー B♯80

                        ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                        ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三商 三甲 三甲 三甲 三商 三商 ケニス
                          通常価格 4,120円 4,120円 4,120円 4,064円 3,841円 3,650円 4,070円 4,188円 6,705円 4,330円 4,960円 3,711円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - -
                          材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - -
                          容量(L) 46.7 46.8 47.1 47.2 47.1 - 45 - 55.3 - - -
                          外形間口(mm) 525 523 523 521 535 - 522 - - - - -
                          外形奥行(mm) 370 366 363 364 370 - 363 - - - - -

                          玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          104881-BLL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 色詳細

                          4,120円

                          ( 4,532円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          ブルー4983049255821217-6003ライトブルー

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました