(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,064円
税込単価
4,470円

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 容量(L):
    47.2
  • 外形間口(mm):
    521
  • 外形奥行(mm):
    364
  • 外形高さ(mm):
    311
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    479×322×290
  • 質量(g):
    1925
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺22型-B

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

104803-OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104803-OR

オレンジ
4983049225039
217-3128
-

1個

4,064( 4,470円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・みかんコンテナー20kg用

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)の型番104803-ORのページです。
型番104803-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

    サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

    サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

      サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

      サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

        サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

        サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

          玉コンB型 (4把手、2印刷面)

          玉コンB型 (4把手、2印刷面)

            トップコンテナー#50ー2 黄

            トップコンテナー#50ー2 黄

              トップコンテナー#50

              トップコンテナー#50

                玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

                玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

                  玉コン5型 (2把手、4印刷面)

                  玉コン5型 (2把手、4印刷面)

                    玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

                    玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

                      サンテナーB クリーム

                      サンテナーB クリーム

                        サンテナーB 黄

                        サンテナーB 黄

                          サンテナーB ライトブルー

                          サンテナーB ライトブルー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,064円 4,090円 4,120円 4,005円 4,120円 3,846円 3,841円 4,120円 4,070円 4,120円 2,544円 2,697円 1,608円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - - -
                            容量(L) 47.2 46.5 46.5 46.9 46.8 46.7 47.1 46.7 45 47.1 - - -
                            外形間口(mm) 521 521 521 523 523 521 535 525 522 523 - - -
                            外形奥行(mm) 364 363 363 365 366 370 370 370 363 363 - - -

                            サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104803-BLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            4,064円

                            ( 4,470円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049225053217-1578ライトブルー

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました