(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップコンテナー#50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104801-OR
トップコンテナー#50 トップコンテナー#50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,841円
税込単価
4,225円

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 容量(L):
    47.1
  • 外形間口(mm):
    535
  • 外形奥行(mm):
    370
  • 外形高さ(mm):
    308
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    478×321×290
  • 質量(g):
    1560

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

104801-OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

トップコンテナー#50 製品特長・仕様
商品情報を表示

104801-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104801-OR

オレンジ
4983049215054
217-5104
-

1個

3,841( 4,225円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トップコンテナー#50の型番104801-ORのページです。
型番104801-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップコンテナー#50

トップコンテナー#50

    トップコンテナー#50ー2 黄

    トップコンテナー#50ー2 黄

      サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

      サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

        サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

        サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

          サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

          サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

            玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

            玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

              玉コンB型 (4把手、2印刷面)

              玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

                サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

                  サンテナーB ライトグレー

                  サンテナーB ライトグレー

                    サンテナーB クリーム

                    サンテナーB クリーム

                      玉コン5型 (2把手、4印刷面)

                      玉コン5型 (2把手、4印刷面)

                        サンテナーB ライトブルー

                        サンテナーB ライトブルー

                          サンボックス #340フタ明グレー

                          サンボックス #340フタ明グレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,841円 3,846円 4,064円 4,120円 4,090円 4,120円 4,120円 4,005円 4,140円 2,544円 4,070円 1,608円 1,837円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - ポリプロピレン(PP) - -
                            容量(L) 47.1 46.7 47.2 46.5 46.5 46.7 46.8 46.9 21.9 - 45 - -
                            外形間口(mm) 535 521 521 521 521 525 523 523 570 - 522 - 512
                            外形奥行(mm) 370 370 364 363 363 370 366 365 391 - 363 - 345

                            トップコンテナー#50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104801-BLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            3,841円

                            ( 4,225円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049215030217-8178ライトブルー

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました