(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI 106パイ マジックパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SI 106パイ マジックパッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,522円
税込単価
3,874円

【商品仕様】・外径(mm):106 ・ネジサイズ(インチ):5/16・マジック...

詳細情報を確認する

型番

1041-104 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1041-104

1個

3,522( 3,874円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径(mm):106
・ネジサイズ(インチ):5/16
・マジック式
・トラスココード:857-0572
・質量:50g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SI 106パイ マジックパッドの型番1041-104のページです。
型番1041-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI 106パイ マジックパッド

SI 106パイ マジックパッド

    コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

    コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

      不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

      不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

        SI 125φマジックパッド 穴なし

        SI 125φマジックパッド 穴なし

          イレーサーパッド

          イレーサーパッド

            SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

            SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

              コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

              コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

                コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

                コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

                  SI 125φマジックパッド 穴有り

                  SI 125φマジックパッド 穴有り

                    メーカー 信濃機販 コンパクトツール 不二空機 信濃機販 MASTER 信濃機販 コンパクトツール コンパクトツール 信濃機販
                    通常価格 3,522円 607円 480円 5,025円 3,400円 5,700円 607円 488円 4,773円
                    通常出荷日 6日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    種類 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 -

                    SI 106パイ マジックパッドのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました