(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計ミルノEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計ミルノEX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,199円
税込単価
3,519円

【特長】・シンプルで見やすい温湿度計です。・湿度計にカゼ注意、快適温度、食中毒...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 温度最小表示(℃):
    0~100
  • トラスココード:
    857-0556
  • 質量(g):
    65.000

型番

1031-00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1031-00

1個

3,199( 3,519円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで見やすい温湿度計です。
・湿度計にカゼ注意、快適温度、食中毒注意の表示付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温度計ミルノEXの型番1031-00のページです。
型番1031-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計ミルノEX

温度計ミルノEX

    T熱電対超高速ニードル型プローブ

    T熱電対超高速ニードル型プローブ

      極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

      極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

        T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

        T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)

                  堆肥用センサー MC-K7108

                  堆肥用センサー MC-K7108

                    Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                    Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                      K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                      K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                        810PT用低温センサ スリーブ

                        810PT用低温センサ スリーブ

                          810PT用低温センサ グリップ

                          810PT用低温センサ グリップ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 テストー アズワン テストー テストー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 テストー テストー 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 3,199円 27,000円 7,260円 11,000円 14,000円 15,685円 20,712円 12,300円 24,122円 17,854円 17,000円 46,922円 48,622円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目~   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   5日目   7日目   7日目   5日目   5日目  
                            測定温度範囲(℃) -30~50 -50~250 - -50~350 -60~400 - - - 0~300 -50~400 -60~400 - -
                            温度最小表示(℃) 0~100 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-0556 - - - - 805-1241 805-1174 805-1179 - - - - -
                            質量(g) 65.000 - - - - 130 195.000 70.000 - - - - -

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました