(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面用標識 エラストマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:103003
路面用標識 エラストマー ロメンヨウヒョウシキ エラストマー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,126円 ~ 13,348円
税込価格
12,239円 ~ 14,683円

【特長】・反射式で耐候性に優れた貼付タイプの路面用サインです。・従来の溶融タイ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

路面用標識 エラストマー  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

103003

自転車マーク
4932134154006
814-9226
595.000
1000
700

1個

13,348( 14,683円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射式で耐候性に優れた貼付タイプの路面用サインです。
・従来の溶融タイプと比較し、作業性に優れています。
【用途】
・屋外路上における当該情報の明示(指示)に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面用標識 エラストマー

路面用標識 エラストマー

    点字タイル

    点字タイル

      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

        ターポリン掲示板

        ターポリン掲示板

          ネームプレート

          ネームプレート

            表示板取付ベース 表示板付

            表示板取付ベース 表示板付

              地下埋設物標識 硬質樹脂

              地下埋設物標識 硬質樹脂

                吹付けプレート

                吹付けプレート

                  カラーサインボード横型 ABS樹脂

                  カラーサインボード横型 ABS樹脂

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-12 清潔清掃

                      配管識別シート 帯のみ 中

                      配管識別シート 帯のみ 中

                        ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                        ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                          置場標識 エコユニボード

                          置場標識 エコユニボード

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 11,126円 2,255円 17,715円 5,626円 797円 9,750円 988円 9,059円 1,650円 913円 737円 486円 831円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   4日目   4日目~   7日目   4日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 - 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - -
                            材質(本体) 熱可塑性エラストマー - 耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) - - - 硬質樹脂 - - - - - -
                            取付仕様 貼付タイプ(裏テープ付き) - L字型取付金具固定 マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付 - L字型取付金具固定 穴4スミ(Φ2mm) - - - - - -
                            詳細タイプ 路面用標識 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            路面用標識 エラストマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました