(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:102N1-50
布粘着テープ No.102N ニチバン ヌノネンチャクテープ102Nアカ50ミリ

布粘着テープ No.102N 102N1-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【特長】・強粘着で抜群の保持力です・巻戻しが軽く作業効率も良好です【用途】・重...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.3
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 質量(g):
    338.000

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(102N10-50)になります。

型番

102N1-50 解除

Loading...

102N1-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
引張強度(N/10mm)
テープカット条件
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102N1-50

レッド・ピンク
4.4
4987167034009
868-4129
基材:スフ
72.2
手で切断可能
10

1個

560( 616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着で抜群の保持力です
・巻戻しが軽く作業効率も良好です
【用途】
・重量ダンボールの封かん
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.3
・質量:338g
【材質/仕上】
・支持体:スフ
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(102N10-50)になります。

Loading...

102N1-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープ No.102Nの型番102N1-50のページです。
型番102N1-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布粘着テープ No.102N

布粘着テープ No.102N

    ニトムズ 750シュリ 25

    ニトムズ 750シュリ 25

      布粘着テープ(OD色)

      布粘着テープ(OD色)

        布テープPK24・PK27-2・PK28

        布テープPK24・PK27-2・PK28

          ニュークロステープ

          ニュークロステープ

            ニトムズ 布粘着75025

            ニトムズ 布粘着75025

              エスコ 布粘着テープ ダンボール色

              エスコ 布粘着テープ ダンボール色

                メーカー ニチバン nitoms エスコ nitoms ニチバン nitoms エスコ
                通常価格 560円 354円 549円 443円 860円 234円 860円
                通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                テープ幅(mm) 50 25 - 50 50 25 50
                テープ長さ(m) 25 25 25 25 50 25 25
                テープ厚(mm) 0.3 0.33 - - 0.17 0.33 0.33
                基材 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) - 布(合繊) 布(スフ) 布(スフ)
                粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                布粘着テープ No.102Nのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                102N10-50
                102N11-50
                102N13-50
                102N14-50
                102N2-50
                102N20-50
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?粘着力 色詳細 JANコード トラスココード 材質1 引張強度(N/10mm) テープカット条件

                581円

                ( 639円 )
                1個 あり

                2日目

                10シルバー5.05-4987167033040868-4125支持体:スフ--

                581円

                ( 639円 )
                1個 あり

                1日目

                10レッド・ピンク4.4ピンク4987167034238868-4126基材:スフ72.2手で切断可能

                581円

                ( 639円 )
                1個 あり

                2日目

                10オレンジ4.4-4987167034245868-4127基材:スフ72.2手で切断可能

                581円

                ( 639円 )
                1個 あり

                1日目

                10グリーン・ライトグリーン5.05ライトグリーン4987167034252868-4128支持体:スフ--

                581円

                ( 639円 )
                1個 あり

                2日目

                10イエロー5.05-4987167034016868-4131支持体:スフ--

                581円

                ( 639円 )
                1個 あり

                2日目

                10ブルー・ライトブルー4.4ライトブルー4987167034269868-4130基材:スフ72.2手で切断可能

                布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました