(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
219円 ~ 248円
税込価格
241円 ~ 273円

【特長】・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。・塩化ビニールのすべり止め加...

詳細情報を確認する

  • リストカラー:
    ホワイト
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
ゲージ数
厚さ(mm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4972966101038
819-9980
36.000
綿
すべり止め部:塩化ビニール
18
7
-
2
22

1個

248( 273円 )

1日目

L
4972966101014
820-0077
43.500
綿
すべり止め部:塩化ビニール
19
8
-
2
23

1個

248( 273円 )

1日目

M
4972966101045
820-0078
39.000
繊維部:綿
樹脂部:塩化ビニール
18
7
10
-
22

12個

219( 241円 )

4日目

S
4972966101052
820-0079
35.000
繊維部:綿
樹脂部:塩化ビニール
8.5
6.5
10
10
20

1個

219( 241円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
・塩化ビニールのすべり止め加工がしてあります。
・より手にフィットする小指下がり構造。
・指先の破れを抑制する補強加工。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、建築作業などに。
【材質】
・綿
・すべり止め部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

    キープロング

    キープロング

      すべり止め手袋キャッチライナー

      すべり止め手袋キャッチライナー

        のびのび滑り止め手袋

        のびのび滑り止め手袋

          すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

          すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

            のびのびキャラッテ

            のびのびキャラッテ

              滑り止め厚手手袋・1双

              滑り止め厚手手袋・1双

                安全手袋

                安全手袋

                  バリューすべり止め手袋

                  バリューすべり止め手袋

                    アトム キープショート

                    アトム キープショート

                      すべり止め手袋らくって

                      すべり止め手袋らくって

                        福徳 Cドット

                        福徳 Cドット

                          すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                          すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                            メーカー 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) ミタニ アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 219円 331円 289円 177円 625円 252円 112円 309円 1,193円 530円 352円 230円 322円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   6日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目  
                            リストカラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - ブラック - - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋ソフトドライブ女性用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました