(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,666円
税込単価
21,633円

【特長】・空気を挟んだ、3層構造の軽量剛性プラスチックボードです・軽量・耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 幅×長さ(m):
    0.91×1.82
  • 厚さ(mm):
    5
  • 色詳細:
    白黒白
  • JANコード:
    4512289102581
  • トラスココード:
    129-0885
  • 質量(g):
    1410.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10258

1パック

10個入り

19,666( 21,633円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気を挟んだ、3層構造の軽量剛性プラスチックボードです
・軽量・耐久性・耐薬品性・防水性・剛性に優れています
・ベニヤ合板と比べささくれが無く、安心・安全です
【用途】
・トラック輸送時のあて板、工事、引越などの養生
【商品仕様】
・プラパール(養生用シート)910×1820(10枚/袋)
・JANコード:4512289102581
・トラスココード:129-0885
・質量:1.41kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)の型番10258のページです。
型番10258に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

    ダンボールプラスチック養生シート

    ダンボールプラスチック養生シート

      粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

      粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

        光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

        光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

          ラッセルメッシュシート

          ラッセルメッシュシート

            養生材メジャーボード 2つ折り

            養生材メジャーボード 2つ折り

              敷板 ニューストロングマット

              敷板 ニューストロングマット

                MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

                MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

                  MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                  MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                    MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

                    MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

                      MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

                      MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

                        MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

                        MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

                          MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                          MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                            メーカー 川上産業 トラスコ中山 萩原工業 エムエフ エムエフ SHINODA(篠田ゴム) エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 19,666円 907円 17,339円 3,580円 1,959円 1,118円 16,466円 36,333円 47,950円 53,331円 64,178円 46,433円 35,979円
                            通常出荷日 8日目   3日目   1日目   2日目   6日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - 防護ネット - 仮設マット 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 シートタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - シートタイプ - 折りたたみタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            ホワイト その他 その他 - ホワイト グレー 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            幅×長さ(m) 0.91×1.82 0.91X1.82 1.8×50 - - 0.9×1.8 1X2 0.915×5 1.83×5 0.915×10 1.83×10 1.37×10 0.915×10
                            厚さ(mm) 5 3 0.11 - - 3 10 5 3 3 2 2 2

                            プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました