(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤサイ篭 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤサイ篭 緑

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
613円 ~ 2,482円  特別価格 
税込価格
674円 ~ 2,730円  特別価格 

全面アミ目形状により通気性を確保し、青果物に最適の環境を提供します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PE
  • 色:
  • 種類:
    ヤサイ篭

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フタは付属しておりません。(セット品除外)
  • 火気厳禁。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
容量(L)
有効内寸:幅(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
外形寸法:幅(mm)
外形寸法:奥行(mm)
外形寸法:高さ(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~150
301~400
201~300
5.8
335
210
89
353
228
90
165
-
2K本体/出荷単位(個):30/オプション:フタ

5個

613( 674円 )

8日目

~150
301~400
201~300
5.8
335
210
89
353
228
90
260
357×232×16(フタ)
2Kセット/出荷単位(個):30

5個

882( 970円 )

8日目

~150
401~
201~300
14.0
434
272
130
461
299
131
310
-
4K/オプション:フタ

5個

985( 1,084円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全面アミ目形状により通気性を確保し、青果物に最適の環境を提供します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フタは付属しておりません。(セット品除外)
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤサイ篭 緑

ヤサイ篭 緑

    オクラ篭 緑

    オクラ篭 緑

      角カゴ 深型 大

      角カゴ 深型 大

        角カゴ 深型 中

        角カゴ 深型 中

          角カゴ 浅型 大

          角カゴ 浅型 大

            TONBO アシストざる30 ブルー

            TONBO アシストざる30 ブルー

              角カゴ 浅型 小

              角カゴ 浅型 小

                角カゴ 浅型 中

                角カゴ 浅型 中

                  バスケット 外形480×360×160mm

                  バスケット 外形480×360×160mm

                    TONBO アシストざる55 ブルー

                    TONBO アシストざる55 ブルー

                      TONBO アシストざる35 ブルー

                      TONBO アシストざる35 ブルー

                        バスケット 外形480×360×160mm 東京硝子器械

                        バスケット 外形480×360×160mm 東京硝子器械

                          鳥篭金網フタ

                          鳥篭金網フタ

                            メーカー 三甲 三甲 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 新輝合成 積水テクノ商事 積水テクノ商事 東京硝子器械 新輝合成 新輝合成 東京硝子器械 三甲
                            通常価格 613円 725円 1,216円 750円 1,066円 667円 316円 615円 2,142円 962円 758円 2,142円 13,921円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   9日目   1日目   4日目   5日目   1日目   3日目   4日目   4日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 角型 角型 - - - 丸型 - - - 丸型 丸型 - -
                            材質 PE PP - - - PP - - - PP PP - -
                            - - - - - - - - - - -
                            種類 ヤサイ篭 オクラ篭 - - - - - - - - - - -

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました