(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#600 国産軍手日本一

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#600 国産軍手日本一【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
927円
税込単価
1,020円

【特長】・シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があり耐久性に優れています。...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
  • JANコード:
    4956668510336
  • トラスココード:
    836-5109
  • 質量(g):
    600.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    アクリル
  • 材質3:
    その他
  • 厚さ(mm):
    3
  • 手のひら周り(cm):
    21
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8
  • ゲージ数:
    7
  • リストカラー:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102006

1パック

12個入り

927( 1,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があり耐久性に優れています。
・国産の安心感、品質です。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#600 国産軍手日本一の型番102006のページです。
型番102006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#600 国産軍手日本一

#600 国産軍手日本一

    シノ軍手 2本編み Sサイズ

    シノ軍手 2本編み Sサイズ

      日本一軍手

      日本一軍手

        特紡軍手 #TKB-600

        特紡軍手 #TKB-600

          女性用軍手

          女性用軍手

            #600 キングA

            #600 キングA

              ハンドペット

              ハンドペット

                軍手 日本一 婦人用

                軍手 日本一 婦人用

                  シノ軍手 3本編み

                  シノ軍手 3本編み

                    ハイパーレスキューアラミド

                    ハイパーレスキューアラミド

                      エコ極軍手

                      エコ極軍手

                        ガッツ軍手

                        ガッツ軍手

                          フィッティング軍手

                          フィッティング軍手

                            メーカー ミタニ ミタニ アトム(安全・保護用品) ミタニ アトム(安全・保護用品) ミタニ アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル ミタニ 福徳産業 ミタニ アトム(安全・保護用品) 富士手袋
                            通常価格 927円 903円 570円 502円 900円 792円 157円 456円 903円 845円 862円 1,160円 573円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            サイズ フリー S フリー フリー フリー フリー フリー M - - フリー フリー S
                            - - - - - ホワイト - -
                            JANコード 4956668510336 4956668054496 - 4525157111233 - 4956668859190 - - - - 4956668064419 - -
                            トラスココード 836-5109 836-5110 - 854-8257 - 854-8255 - - - - 828-3950 - -
                            質量(g) 600.000 500 - 600.000 - 600.000 - - - - 600.000 - -

                            #600 国産軍手日本一のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました