(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円

【特長】・繊維からの発じんを抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用していま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-L

L
4907026010166
829-0806
ベージュ
17.8
28
7.5
26.5
10

5個

485( 534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維からの発じんを抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用しています。
・ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてすべりにくい手袋です。
・袖口をカバーできるロングタイプです。
【用途】
・製品検査に。
・電気、電子部品製造に。
・精密機器組立に。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DXの型番101-Lのページです。
型番101-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

    クリーン背抜き

    クリーン背抜き

      東和コーポ ウレタン背抜き手袋

      東和コーポ ウレタン背抜き手袋

        ソフトフィンガー

        ソフトフィンガー

          フィンガートップ

          フィンガートップ

            業務用クリーン背抜 (10双入)

            業務用クリーン背抜 (10双入)

              ケミソフト ピッタリブルー

              ケミソフト ピッタリブルー

                川西 テクノトップ グレー

                川西 テクノトップ グレー

                  ブルーライナー

                  ブルーライナー

                    ウレタン背抜き 簡易包装パワーフィット手袋 (10双入)

                    ウレタン背抜き 簡易包装パワーフィット手袋 (10双入)

                      テクノトップ ブラック

                      テクノトップ ブラック

                        ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                        ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                          ピッタリ背抜き手袋 No.260

                          ピッタリ背抜き手袋 No.260

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 川西工業 ダンロップ ショーワグローブ
                            通常価格 485円 3,771円 253円 385円 372円 2,851円 278円 384円 1,198円 4,772円 384円 397円 313円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 品質管理用 品質管理用 - 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン - すべり止め 天然ゴム - - - ポリウレタン
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - 指先コート 手の平コート - 背抜き 背抜き 背抜き - - 背抜き
                            ゲージ 13 13 13 - 13 - 13 13 10 - - - -
                            ホワイト ホワイト ブルー/ホワイト - - ホワイト - - ベージュ/ブルー - - - -

                            ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            485円

                            ( 534円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10M4907026010142829-0805ブルー1727.57.325

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました