(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー ストッパー付台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー ストッパー付台車

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,294円 ~ 22,932円
税込価格
11,323円 ~ 25,225円

【特長】・固定キャスターの片輪ストッパー付です【用途】・軽いスロープのある場所...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム●ストッパー:スチール
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • タイプ:
    折りたたみハンドル、固定キャスター片輪ストッパー付

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4945702051010
126-4733
13000.0
100
145
740
480

1個

10,294( 11,323円 )

10日目

300
4945702053014
126-4747
26000
130
205
915
615

1個

22,932( 25,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定キャスターの片輪ストッパー付です
【用途】
・軽いスロープのある場所での荷物の積み下ろしに最適です

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー ストッパー付台車

アイケー ストッパー付台車

    アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

    アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

      プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

        カナツー ジャック300ーオリタタミ

        カナツー ジャック300ーオリタタミ

          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

            静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

            静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

              プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

              プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                  アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                  アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                    静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                    静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                      アイケー プレス製運搬車

                      アイケー プレス製運搬車

                        樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                        樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                          ワイド台車

                          ワイド台車

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 カナツー 石川製作所 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー 石川製作所 金沢車輛 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 10,294円 13,481円 14,076円 18,286円 9,182円 10,298円 30,037円 10,896円 16,606円 11,184円 9,819円 26,558円 13,225円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   7日目   1日目~   3日目   8日目   7日目   5日目~   3日目   1日目~   1日目~   4日目~  
                            材質1 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム●ストッパー:スチール 荷台:ポリプロピレン(PP)・ハンドル:スチール・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム・ブレーキ:スチール - - - - - - 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム - - - 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
                            ハンドル高さ(mm) 850 - - - - - - - 850 - - - -
                            タイプ 折りたたみハンドル、固定キャスター片輪ストッパー付 - - - - - - - 折りたたみハンドル - - - 折りたたみハンドル

                            アイケー ストッパー付台車のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/19
                            出張時の工具の運搬で使っています。
                            台車専門メーカー製だけあってしっかりした作りです。
                            何年も使っていますが、キャスター、ハンドルの付け根などガタとかまだ発生していません。
                            素直にいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました