(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,606円 ~ 31,169円
税込価格
18,267円 ~ 34,286円

【特長】・ピン式なので手をはなすと同時にブレーキがかかります・軽いレバー操作で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • タイプ:
    折りたたみハンドル

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないでください。人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。台車が完全に停止してからハンドルから手を放してください。
  • 4t車でのお届けとなるため通行や荷下ろしの際に配慮が必要となることもあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4945702061019
126-4742
15500.0
100
145
740
480

1個

16,606( 18,267円 )

6日目

300
4945702063013
126-4743
29700.0
130
205
915
615

1個

31,169( 34,286円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式なので手をはなすと同時にブレーキがかかります
・軽いレバー操作で扱い易いです
・荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付です
【用途】
・倉庫
・工場

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないでください。人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。台車が完全に停止してからハンドルから手を放してください。
  • 4t車でのお届けとなるため通行や荷下ろしの際に配慮が必要となることもあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

    アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 915×615×205

    アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 915×615×205

      アイケー ストッパー付台車

      アイケー ストッパー付台車

        アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付  1225×775×295

        アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295

          アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

          アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

              アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

              アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

                プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101

                    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101

                      アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

                      アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

                        カナツー ジャック300ーオリタタミ

                        カナツー ジャック300ーオリタタミ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  折りたたみハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 石川製作所 カナツー トラスコ中山
                            通常価格 16,606円 42,703円 10,294円 52,150円 27,605円 16,942円 11,383円 30,037円 14,076円 16,112円 22,693円 18,286円 12,979円
                            通常出荷日 5日目~   39日目   4日目~   19日目   39日目   4日目   4日目   8日目   1日目   12日目   8日目   7日目   1日目  
                            材質1 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●マット:オレフィン系エラストマー●ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム●ストッパー:スチール 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:スチール●マット:オレフィン系エラストマー●ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP) - - - 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム - -
                            ハンドル高さ(mm) 850 - 850 - - - 747 - - - 850 - -
                            タイプ 折りたたみハンドル - 折りたたみハンドル、固定キャスター片輪ストッパー付 - - - - - - - - - -

                            アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました