(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

せいろう

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:106001CL00-C
せいろう サンコー セイロウ14ガタ(PP) クリーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,546円
税込単価
20,401円

【商品仕様】・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。・容量(L):10....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

106001CL00-C 解除

Loading...

商品情報を表示

106001CL00-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外径間口(mm)
外径奥行(mm)
外径高さ(mm)
その他
色詳細
材質詳細
出荷単位(個)
質量(g)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
種類
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

106001CL00-C

メッシュコンテナ
ポリプロピレン
その他
59.8
1260
680
95
-
クリーム
-
4
4950
1205×625×70
せいろう14型
-

1個

18,546( 20,401円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。
・容量(L):10.6~59.8
・材質:フィラー入りポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

せいろうの型番106001CL00-Cのページです。
型番106001CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

せいろう

せいろう

    サンコー もずく出荷容器 半透明

    サンコー もずく出荷容器 半透明

      食品用Y型コンテナ

      食品用Y型コンテナ

        朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

        朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

          大型せいろう#1800

          大型せいろう#1800

            イカナゴケース

            イカナゴケース

              麺コンテナー

              麺コンテナー

                サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

                サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

                  ばんじゅうP-I ライトグレー

                  ばんじゅうP-I ライトグレー

                    メーカー 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                    通常価格 200円 75円 3,339円 9,198円 17,438円 492円 2,374円 1,930円 4,580円
                    通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    101200GLL00-LGY
                    101220GL00-GY
                    101220OR00-O
                    101302GL00-GY
                    800401OR00-O
                    805112GL00-GY
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 材質(本体) 容量
                    (L)
                    外径間口
                    (mm)
                    外径奥行
                    (mm)
                    外径高さ
                    (mm)
                    その他 色詳細 材質詳細 出荷単位
                    (個)
                    質量(g) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 種類 仕様1

                    8,225円

                    ( 9,048円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    メッシュコンテナその他ライトグレー11.871666096--フィラー入りポリプロピレン(FRPP)101520622×622×30せいろう4型-

                    4,813円

                    ( 5,294円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    メッシュコンテナポリプロピレンその他11.870965494-グレー-101370615×615×30せいろう4型-

                    4,813円

                    ( 5,294円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    メッシュコンテナポリプロピレンオレンジ11.870965494---101370615×615×30せいろう4型-

                    3,410円

                    ( 3,751円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    メッシュコンテナポリプロピレンその他12.563563550-グレー-101075569×569×30せいろう6型-

                    420円

                    ( 462円 )
                    5個 あり

                    8日目

                    その他-オレンジ-5327125オプション-ポリプロピレン(PP)-43-せいろう4型用キャップスタッキング高さ(mm):103

                    200円

                    ( 220円 )
                    5個 あり

                    8日目

                    その他-その他-4343400オプショングレーポリプロピレン(PP)-15-せいろう5型用コーナースタッキング高さ(mm):24

                    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました