(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エビ篭セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エビ篭セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,197円
税込単価
3,517円

【特長】・全面アミ目により、通気性を考慮したコンテナーです。・エビを優しく守り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PE
  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • 奥行(外形)(mm):
    301~
  • 色:
    オレンジ
  • トラスココード:
    216-3638
  • 質量(g):
    1010.000
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    604×354×98
  • 内容量(L):
    15.7

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

101600OR01-O 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101600OR01-O

1個

3,197( 3,517円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面アミ目により、通気性を考慮したコンテナーです。
・エビを優しく守ります。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エビ篭セットの型番101600OR01-Oのページです。
型番101600OR01-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エビ篭セット

エビ篭セット

    手提篭

    手提篭

      オランダ篭

      オランダ篭

        フラワーザル

        フラワーザル

          ファインバスケット

          ファインバスケット

            ザルカゴ

            ザルカゴ

              ザル・バスケット ポゼ 角型

              ザル・バスケット ポゼ 角型

                ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

                ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

                  万丈篭

                  万丈篭

                    ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

                    ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

                      ザル・バスケット ポゼ 丸型

                      ザル・バスケット ポゼ 丸型

                        鳥篭金網フタ

                        鳥篭金網フタ

                          盛篭

                          盛篭

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 新輝合成 テイモー 積水テクノ成型 アスベル 三甲 三甲 トラスコ中山 アスベル 三甲 三甲
                            通常価格 3,197円 186円 1,925円 665円 10,624円 3,667円 1,053円 2,929円 6,543円 3,113円 525円 13,921円 210円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 角型 角型 角型 - 角型 丸型 - 丸型 角型 角型 - - 角型
                            材質 PE PE PE - ステンレス PE - - PP ステンレス - - PE
                            高さ(外形)(mm) ~150 - 151~250 ~150 151~250 - - 251~ 251~ - - - ~150
                            幅(外形)(mm) 401~ - 401~ - - 401~ - 401~ 401~ - - - -
                            奥行(外形)(mm) 301~ ~200 201~300 - - 301~ 301~ 301~ 301~ - - - 201~300

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました