(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10-1600-52
ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式) テラオカ ステンレスセイスクエアワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
109,296円 99,590円
税込単価
120,226円 109,549円

【特長】・使いやすく、軽い力で動かせる新しいデザインのワゴンです・フレームを押...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワゴン
  • 材質/仕上:
    ステンレスSUS304(フレーム&棚板材質)

型番

10-1600-52 解除

Loading...

商品情報を表示

10-1600-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
サイズ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1600-52

ASW75
750(W)×450(D)×780(H)
816-8931
19

1個

109,296円

99,590

( 109,549円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすく、軽い力で動かせる新しいデザインのワゴンです
・フレームを押すと軽く動作するキャスタ-を採用
・各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります(取外し可)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)の型番10-1600-52のページです。
型番10-1600-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

    キャニオン メイドワゴンB

    キャニオン メイドワゴンB

      サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

      サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

        メディカルワゴン

        メディカルワゴン

          クリーンキャリー 7-079-02

          クリーンキャリー 7-079-02

            クリーンルームチェア(キャスター付) 背もたれ無し/有り

            クリーンルームチェア(キャスター付) 背もたれ無し/有り

              D-1 ステンレス台車 キャニオン

              D-1 ステンレス台車 キャニオン

                メーカー テラオカ キャニオン キャニオン 大阪製罐 アズワン 内田洋行 キャニオン
                通常価格 104,864円 92,317円 77,921円 31,108円 57,438円 48,993円 240,958円
                通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   14日目   1日目   11日目~   6日目  
                商品タイプ ワゴン - ワゴン - ワゴン チェア -
                材質/仕上 ステンレスSUS304(フレーム&棚板材質) - - - - - -

                ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                10-1600-50
                10-1600-51
                10-1600-53
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                品番 サイズ
                (mm)
                トラスココード 質量
                (kg)

                104,864円

                ( 115,350円 )
                1個 -

                5日目

                ASW45450(W)×570(D)×780(H)816-892916

                107,326円

                ( 118,059円 )
                1個 -

                5日目

                ASW60600(W)×570(D)×780(H)816-893018.2

                111,658円

                ( 122,824円 )
                1個 -

                11日目

                ASW90900(W)×450(D)×780(H)816-893220

                クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました