(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OCE@N FO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:1015725
OCE@N FO OCE@N FO

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,059円
税込単価
11,065円

【特長】・ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。・無味・無臭なので食品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:ホワイトミネラルオイル

Loading...

商品情報を表示

1015725の仕様・寸法情報

種類容器入り耐水性
耐熱性×耐食性×
耐アルカリ性×耐寒性×
質量(g)3816.000トラスココード808-2203
透明材質1主成分:ホワイトミネラルオイル

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1015725

3816.000
808-2203

1個

10,059( 11,065円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。
・無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。
・また、耐水性にも優れております。
【用途】
・食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OCE@N FOの型番1015725のページです。
型番1015725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OCE@N FO

OCE@N FO

    信越 シリコーングリース 1kg L

    信越 シリコーングリース 1kg L

      ウレアグリース

      ウレアグリース

        汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

        汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

          シリコーングリース H 硬目 1kg

          シリコーングリース H 硬目 1kg

            信越 シリコーングリース L 1kg

            信越 シリコーングリース L 1kg

              TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

              TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                スミテック F936 (フッ素グリース)

                スミテック F936 (フッ素グリース)

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                    汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                    汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                        モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                        モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                          アルバニヤEPグリース

                          アルバニヤEPグリース

                            メーカー ダイゾーニチモリ 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油
                            通常価格 10,059円 23,516円 1,000円 2,003円 23,516円 20,326円 395円 103,063円 440円 2,003円 23,516円 109,069円 15,948円
                            通常出荷日 8日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   4日目   6日目   1日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 容器入り - ジャバラ - - ジャバラ 容器入り - - - - -
                            耐水性 - - - - - -
                            耐熱性 × - - × - × - -
                            耐食性 × - - - - × - × - - - -
                            耐アルカリ性 × - - - - × - - × - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1015827
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード

                            41,552円

                            ( 45,707円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            18990.0541-8798
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト