(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【商品仕様】・ミストチューブ(直管タイプ)0.8m・質量:0.5kg

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    500.0
  • トラスココード:
    147-5793

型番

1014896007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1014896007

5個

2,400( 2,640円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミストチューブ(直管タイプ)0.8m
・質量:0.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8mの型番1014896007のページです。
型番1014896007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

    スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)

    スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)

      スーパー工業 チーズNJT SUS管SFS(ミスト発生機用)

      スーパー工業 チーズNJT SUS管SFS(ミスト発生機用)

        タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻

        タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻

          ホースクランプ(ミスト発生機用)

          ホースクランプ(ミスト発生機用)

            スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

            スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

              スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

              スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

                スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                  スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

                  スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

                    ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

                    ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

                        スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

                        スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

                          スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

                          スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 タカギ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 2,400円 6,136円 9,666円 19,621円 486円 9,821円 5,400円 42,072円 3,617円 3,900円 210円 9,219円 12,182円
                            通常出荷日 9日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 500.0 300.0 300.0 5600.000 300.0 500.0 300.0 500.0 1000.0 300.0 300.0 1000.0 500.0
                            トラスココード 147-5793 147-5829 147-4294 - 147-5814 147-5804 147-4262 147-4305 147-4260 147-5781 147-5835 147-5785 147-4243

                            スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました