(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,592円
税込単価
23,751円

【商品仕様】・チューブ10m(ミスト発生機用)・質量:1kg。・オプション品

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    147-5794

型番

1014896003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1014896003

1個

21,592( 23,751円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】・チューブ10m(ミスト発生機用)・質量:1kg。・オプション品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)の型番1014896003のページです。
型番1014896003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

    タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻

    タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻

      噴霧ポンプユニット

      噴霧ポンプユニット

        ホースクランプ(ミスト発生機用)

        ホースクランプ(ミスト発生機用)

          スーパー工業 エルボ90°13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)

          スーパー工業 エルボ90°13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)

            ミスト配管SFS-4タイプ  (システムユニット型) SFSオプションパーツセット

            ミスト配管SFS-4タイプ (システムユニット型) SFSオプションパーツセット

              スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

              スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

                MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

                MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

                  スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

                  スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

                    ミストノズル J20

                    ミストノズル J20

                      ミストノズルフィルター付 J06

                      ミストノズルフィルター付 J06

                        ミストノズル J12

                        ミストノズル J12

                          ミストノズル J15

                          ミストノズル J15

                            メーカー スーパー工業 タカギ カクダイ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 MESTO スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 21,592円 19,621円 934円 486円 4,200円 297,436円 14,524円 6,514円 2,400円 3,741円 3,870円 4,000円 4,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 1000.0 5600.000 - 300.0 300.0 - 1000.0 2180 500.0 12 12 12 12
                            トラスココード 147-5794 - - 147-5814 147-5816 - 147-4274 - 147-5793 147-5789 147-4229 147-4280 147-4239

                            スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました