(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミストノズル J15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミストノズル J15

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【商品仕様】・ミストノズルJ15・質量:12g。・オプション品

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    12
  • トラスココード:
    147-4239
  • 内容量:
    1個

型番

10148950353 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10148950353

1個

5個

4,000( 4,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】・ミストノズルJ15・質量:12g。・オプション品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミストノズル J15の型番10148950353のページです。
型番10148950353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミストノズル J15

ミストノズル J15

    ミストノズル J12

    ミストノズル J12

      ミストノズル J08

      ミストノズル J08

        ミストノズルフィルター付 J06

        ミストノズルフィルター付 J06

          ミストノズル J20

          ミストノズル J20

            スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

            スーパー工業 ミストチューブ(直管タイプ)0.8m

              タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻

              タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻

                スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

                スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

                  ホースクランプ(ミスト発生機用)

                  ホースクランプ(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

                        スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

                        スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

                          ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

                          ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 タカギ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 4,000円 4,000円 4,000円 3,870円 3,741円 2,400円 19,621円 9,219円 486円 42,072円 210円 21,592円 3,900円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 12 12 12 12 12 500.0 5600.000 1000.0 300.0 500.0 300.0 1000.0 300.0
                            トラスココード 147-4239 147-4280 147-4209 147-4229 147-5789 147-5793 - 147-5785 147-5814 147-4305 147-5835 147-5794 147-5781
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - -

                            ミストノズル J15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました