(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミストノズル J12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミストノズル J12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【商品仕様】・ミストノズルJ12・質量:12g。・オプション品

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    12
  • トラスココード:
    147-4280
  • 内容量:
    1個

型番

10148950343 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10148950343

1個

5個

4,000( 4,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】・ミストノズルJ12・質量:12g。・オプション品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミストノズル J12の型番10148950343のページです。
型番10148950343に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミストノズル J12

ミストノズル J12

    ミストノズルフィルター付 J06

    ミストノズルフィルター付 J06

      ミストノズル J15

      ミストノズル J15

        ミストノズル J20

        ミストノズル J20

          スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

          スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

            MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

            MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

              スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

              スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

                スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

                スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

                  MESTO 畜圧式噴霧器

                  MESTO 畜圧式噴霧器

                    スーパー工業 エルボ90°13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 エルボ90°13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

                        スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                        スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                          スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)

                          スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 MESTO スーパー工業 スーパー工業 MESTO スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 4,000円 3,870円 4,000円 3,741円 1,050円 6,514円 12,182円 5,400円 21,199円 4,200円 9,821円 42,072円 5,700円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 12 12 12 12 300.0 2180 500.0 300.0 - 300.0 500.0 500.0 300.0
                            トラスココード 147-4280 147-4229 147-4239 147-5789 147-4292 - 147-4243 147-4262 - 147-5816 147-5804 147-4305 147-4293
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - - -

                            ミストノズル J12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました