(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

【商品仕様】・ノズルプラグ(ミスト発生機用)・質量:0.3kg

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    300.0
  • トラスココード:
    147-5835

型番

1014893505 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1014893505

5個

210( 231円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズルプラグ(ミスト発生機用)
・質量:0.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)の型番1014893505のページです。
型番1014893505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

    スーパー工業 エルボ90°13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)

    スーパー工業 エルボ90°13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)

      ミストノズル J08

      ミストノズル J08

        ミストノズルフィルター付 J06

        ミストノズルフィルター付 J06

          ミストノズル J12

          ミストノズル J12

            ミストノズル J15

            ミストノズル J15

              ミストノズル J20

              ミストノズル J20

                スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

                スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

                  スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

                  スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

                    噴霧ポンプユニット

                    噴霧ポンプユニット

                      スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

                        MESTO 畜圧式噴霧器

                        MESTO 畜圧式噴霧器

                          スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

                          スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 カクダイ スーパー工業 MESTO スーパー工業
                            通常価格 210円 4,200円 4,000円 3,870円 4,000円 4,000円 3,741円 1,050円 5,400円 934円 12,182円 21,199円 9,821円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            質量(g) 300.0 300.0 12 12 12 12 12 300.0 300.0 - 500.0 - 500.0
                            トラスココード 147-5835 147-5816 147-4209 147-4229 147-4280 147-4239 147-5789 147-4292 147-4262 - 147-4243 - 147-5804

                            スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました