(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

【商品仕様】・ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)・質量:0.3kg

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    300.0
  • トラスココード:
    147-5781

型番

10147892630 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10147892630

1個

3,900( 4,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)
・質量:0.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)の型番10147892630のページです。
型番10147892630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)

    ホースクランプ(ミスト発生機用)

    ホースクランプ(ミスト発生機用)

      スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)

      スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)

        スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)

        スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)

          スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

          スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)

            スーパー工業 3/8アダプター T(ミスト発生機用)

            スーパー工業 3/8アダプター T(ミスト発生機用)

              スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

              スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)

                スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

                スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)

                  ノズルヘッド(ミスト発生機用)

                  ノズルヘッド(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 チーズNJT SUS管SFS(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 チーズNJT SUS管SFS(ミスト発生機用)

                        スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                        スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

                          スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

                          スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 3,900円 486円 6,136円 5,700円 5,400円 4,060円 21,592円 1,050円 8,316円 210円 9,666円 42,072円 14,524円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1000.0 300.0 300.0 300.0 300.0 500.0 1000.0
                            トラスココード 147-5781 147-5814 147-5829 147-4293 147-4262 147-4212 147-5794 147-4292 147-4234 147-5835 147-4294 147-4305 147-4274

                            ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました