(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易型保管庫 SNX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10-1305-66
簡易型保管庫 SNX カンイガタホカンコ SNX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,850円 125,608円
税込単価
151,635円 138,169円

【特長】・扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形...

詳細情報を確認する

  • 均等積載量(Kg)/段:
    10
  • 材質1:
    本体・棚板:ステンレス(SUS304)●ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂●シリンダー錠ケース:樹脂
  • 設置タイプ:
    上置・下置兼用

(i)ご注意

  • 固定する個所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
  • 耐荷重 天板(TOP)約10Kg 棚板約10Kg(均等分散荷重)
  • 固定する個所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。 耐荷重 天板(TOP)約10Kg 棚板約10Kg(均等分散荷重)

型番

10-1305-66 解除

Loading...

 
カタログを表示

10-1305-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
棚板数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10-1305-66

10-1305-66

400
450
600
4560478210029
17800.0
816-8924
2

1個

137,850円

125,608

( 138,169円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。
・ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
・使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
・ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(付属品)をご用意しております。
・寸法や仕様変更など、特注加工ができます。お問合せください。
【材質】
・本体・棚板:ステンレス(SUS304)●ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂●シリンダー錠ケース:樹脂
【セット内容】
・棚板:1枚

(i)ご注意

  • 固定する個所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
  • 耐荷重 天板(TOP)約10Kg 棚板約10Kg(均等分散荷重)
  • 固定する個所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。 耐荷重 天板(TOP)約10Kg 棚板約10Kg(均等分散荷重)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型保管庫 SNXの型番10-1305-66のページです。
型番10-1305-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易型保管庫 SNX

簡易型保管庫 SNX

    フリッパードアキャビネット FPD型

    フリッパードアキャビネット FPD型

      350×350×400mmセーフティボックス

      350×350×400mmセーフティボックス

        ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

          工具管理ユニットオプション棚板

          工具管理ユニットオプション棚板

            薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

            薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

              ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)

              ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)

                ステンレス吊戸棚 間口1500mm

                ステンレス吊戸棚 間口1500mm

                  ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

                    ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)

                    ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)

                      TRUSCO ステンレス保管庫

                      TRUSCO ステンレス保管庫

                        ステンレス保管庫 奥行600mm

                        ステンレス保管庫 奥行600mm

                          メーカー テラオカ トラスコ中山 エスコ シンコー サカエ トラスコ中山 シンコー 東製作所 シンコー シンコー トラスコ中山 東製作所
                          通常価格 98,486円 165,987円 41,890円 118,532円 9,447円 990円 76,076円 54,006円 102,687円 66,279円 266,900円 160,417円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   18日目   8日目  
                          均等積載量(Kg)/段 10 150 - - 80 - - - - - 30 -
                          材質1 本体・棚板:ステンレス(SUS304)●ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂●シリンダー錠ケース:樹脂 - - - - - - - - - - -
                          設置タイプ 上置・下置兼用 - - - - - - - - - - -

                          簡易型保管庫 SNXのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          10-1305-65
                          10-1305-67
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 棚板数(枚)

                          98,486円

                          ( 108,335円 )
                          1個 -

                          1日目

                          31025040045604782100128500.0816-89231

                          150,000円

                          ( 165,000円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          400450750456047821003621500.0816-89253

                          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました