(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

通常単価(税別)
447,243円
税込単価
491,967円

【特長】・上段は、ガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫です。・メディ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    910
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    1800
  • 質量(g):
    105000
  • トラスココード:
    135-6215
  • 材質1:
    AX-2(上段)本体、扉枠、棚板:ステンレスSUS304製。扉:6.8mmワイヤ-入りガラス。・AX-3(下段)本体、扉、棚:ステンレスSUS304製。

(i)ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。
  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 

型番

10-1305-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1305-10

1個

447,243( 491,967円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上段は、ガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫です。
・メディカルキャビネットAX-1は、AX-2(上段専用)とAX-3(下段専用)の上下積み重ね方式の保管庫です。
・上下段とも音の静かな引き違い戸で開閉時軋むような異音がでません。
・寸法や仕様変更など、特注加工ができます。お問合せください。
【用途】
・外寸:(W)910×(D)500×(H)1800(mm)
【材質】
・AX-2(上段)本体、扉枠、棚板:ステンレスSUS304製。扉:6.8mmワイヤ-入りガラス。●AX-3(下段)本体、扉、棚:ステンレスSUS304製。
【セット内容】
・AX-1(上下段セット)は、AX-2(上段)とAXS-3(下段)のセット品です。※但し上下段連結は、客先様の方で施行して頂きます。
・棚板:上段2枚・下段2枚
・棚受金具:16個

(i)ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。
  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)の型番10-1305-10のページです。
型番10-1305-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

    物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  199AF

    物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 199AF

      テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

      テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

        メーカー テラオカ タクボ テラオカ
        通常価格 447,243円 137,375円 200,000円
        通常出荷日 19日目   11日目   4日目  
        商品タイプ 保管庫 - -
        間口(mm) 910 1879 -
        奥行(mm) 500 900 -
        高さ(mm) 1800 1900 -
        質量(g) 105000 - 43000.0

        テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました