(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

通常単価(税別)
300,000円
税込単価
330,000円

【特長】・ダイヤルロックで薬品庫のセキュリティが更に向上しました。・キ-を持た...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    960
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    900
  • 質量(g):
    49000
  • トラスココード:
    135-6206
  • 材質1:
    本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製

(i)ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 

型番

10-1301-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1301-21

1個

300,000( 330,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルロックで薬品庫のセキュリティが更に向上しました。
・キ-を持たなくても、ダイヤルを合わせるだけで解錠します。
・棚板と棚受金具の取付は、25mm間隔で変更できます。
・棚板の位置変更や取外しで様々な容器の保管ができます。
・壁側にも設置できます。(但し、床固定金具使用不可)
【用途】
・外寸:(W)960×(D)500×(H)900(mm)
【商品仕様】
・ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL
・質量:49kg
【材質/仕上】
・本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製
【セット内容/付属品】
・棚板:4枚
・付属棚受金具:16個(4個/棚1枚×4)※写真の試薬瓶コンテナとポリ瓶は含まれません。
・転倒防止金具(側面各1箇所・天板2箇所)※アンカ-ボルト、ビス類は含まれておりません。

(i)ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDLの型番10-1301-21のページです。
型番10-1301-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

    テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

    テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

      テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

      テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

        テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

        テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

          テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G

          テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G

            薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

            薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

              メーカー テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ トラスコ中山
              通常価格 300,000円 200,000円 380,000円 447,243円 774,721円 990円
              通常出荷日 19日目   4日目   11日目   19日目   19日目   4日目  
              商品タイプ 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ
              間口(mm) 960 - 820 910 1010 -
              奥行(mm) 500 - 525 500 629 -
              高さ(mm) 900 - 900 1800 1900 -
              質量(g) 49000 43000.0 59000 105000 195000 -

              テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDLのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました