(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G

通常単価(税別)
774,721円
税込単価
852,193円

【特長】・庫内は4室独立方式で共通の排気孔を設けました。・500mL容器が最大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1010
  • 奥行(mm):
    629
  • 高さ(mm):
    1900
  • 質量(g):
    195000
  • トラスココード:
    135-7700
  • 材質1:
    本体、扉枠、プレ-ト、引出し:ステンレスSUS304製・扉:6.8mm厚透明ガラス・ワイヤ-入り

(i)ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 

型番

10-1301-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1301-11

1個

774,721( 852,193円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内は4室独立方式で共通の排気孔を設けました。
・500mL容器が最大で140本、1L容器が最大で36本収納できます。
・ワイヤ-入り透明ガラス扉で庫内の確認ができ、ワイヤ-入りガラスはボトルの飛散を防止します。
【用途】
・外寸:(W)1010×(D)629×(H)1900(mm)
【商品仕様】
・ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G
・質量:195kg
【材質/仕上】
・本体、扉枠、プレ-ト、引出し:ステンレスSUS304製
・扉:6.8mm厚透明ガラス・ワイヤ-入り
【セット内容/付属品】
・500mL用ボトルトレ-:7個/トレ-1個当り20本 500mL最大収納本数:140本
・1L用ボトルトレ-:3個/トレー1個当り12本 1M最大収納本数:36本
・プレ-ト:10枚(把手加工付き、レ-ル接続穴4箇所)
・レール:20本(鉄+亜鉛メッキ)※写真のポリ瓶は含まれません。
・転倒防止金具(前面2箇所・側面2箇所・天板2箇所)※アンカ-ボルト、ビス類は含まれておりません。

(i)ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200Gの型番10-1301-11のページです。
型番10-1301-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G

    テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

    テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

      テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

      テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

        テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

        テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

          テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

          テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

            メーカー テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ
            通常価格 774,721円 300,000円 200,000円 380,000円 447,243円
            通常出荷日 19日目   19日目   4日目   11日目   19日目  
            商品タイプ 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫
            間口(mm) 1010 960 - 820 910
            奥行(mm) 629 500 - 525 500
            高さ(mm) 1900 900 - 900 1800
            質量(g) 195000 49000 43000.0 59000 105000

            テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200Gのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました