(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
882円
税込単価
970円

【特長】・厚手の手袋に青粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています・手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286012212
  • トラスココード:
    825-9338
  • 質量(g):
    750
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル・綿・その他
  • 材質2:
    すべり止:塩化ビニール樹脂
  • 全長(cm):
    23
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    ホワイト/ブルー
  • リストカラー:
    ブルー

型番

1012-BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1012-BL

1パック

12個入り

882( 970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手の手袋に青粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています
・手袋には綿も含んでおり汗を吸い取ります
【用途】
・運搬作業
・土木建築
・機械操作
・一般作業
【商品仕様】
・全長(cm):23.0
・7ゲージ編
・すべり止め付き
・JANコード:4969286012212
・トラスココード:825-9338
・質量:750g
【材質/仕上】
・手袋:ポリエステル・綿・その他
・すべり止:塩化ビニール樹脂
【セット内容/付属品】
・12双組

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 Lの型番1012-BLのページです。
型番1012-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L

丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L

    丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用

    丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用

      丸和ケミカル すべり止軍手5双組

      丸和ケミカル すべり止軍手5双組

        2本編軍手・10双組

        2本編軍手・10双組

          軽作業用すべり止め手袋(5双入)

          軽作業用すべり止め手袋(5双入)

            綿混5本編軍手・10双組

            綿混5本編軍手・10双組

              混紡軍手 一本締

              混紡軍手 一本締

                軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                  ベストフィット下履き手袋

                  ベストフィット下履き手袋

                    285 鉄人純綿すべり止め手袋 5双組

                    285 鉄人純綿すべり止め手袋 5双組

                      軍 手(厚手・純綿/12双)

                      軍 手(厚手・純綿/12双)

                        純綿5本編軍手・10双組

                        純綿5本編軍手・10双組

                          勝星 日本一 12ソウ

                          勝星 日本一 12ソウ

                            メーカー 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル コーコス信岡 トラスコ中山 コーコス信岡 丸和ケミカル エスコ 福徳産業 丸和ケミカル エスコ コーコス信岡 勝星産業
                            通常価格 882円 430円 394円 370円 1,164円 580円 993円 1,320円 1,456円 776円 2,290円 780円 623円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 インナータイプ すべり止め 軍手 軍手 軍手
                            仕様 ボツ ボツ ボツ - - - - - - 背抜き - - -
                            サイズ L フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー - フリー フリー
                            ゲージ 7 7 7 - - - 7 7 15 10 7 - 7

                            丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました