(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オクラ篭 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK101556
オクラ篭 緑 ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
897円
税込単価
987円

【特長】・全面アミ目により、通気性を考慮したコンテナーです【用途】・オクラ出荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PP
  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • 色:
  • 種類:
    オクラ篭

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

SK101556 解除

Loading...

商品情報を表示

SK101556 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(外形)(mm)
容量(L)
有効内寸:幅(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
外形寸法:幅(mm)
外形寸法:奥行(mm)
外形寸法:高さ(mm)
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK101556

201~300
15.2
425
250
135
475
300
141
280
5型

5個

897( 987円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面アミ目により、通気性を考慮したコンテナーです
【用途】
・オクラ出荷容器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オクラ篭 緑の型番SK101556のページです。
型番SK101556に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オクラ篭 緑

オクラ篭 緑

    カゴ角型

    カゴ角型

      角カゴ 深型 小

      角カゴ 深型 小

        ヤサイ篭 緑

        ヤサイ篭 緑

          角カゴ 深型 中

          角カゴ 深型 中

            H&H キッチンバスケット(角カゴ)

            H&H キッチンバスケット(角カゴ)

              角カゴ 深型 大

              角カゴ 深型 大

                角カゴ 浅型 小

                角カゴ 浅型 小

                  ザル・バスケット ポゼ 角型

                  ザル・バスケット ポゼ 角型

                    鳥篭金網フタ

                    鳥篭金網フタ

                      角かご (浅型・深型)

                      角かご (浅型・深型)

                        アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                        アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                          角カゴ 浅型 中

                          角カゴ 浅型 中

                            メーカー 三甲 三甲 積水テクノ商事 三甲 積水テクノ商事 リス 積水テクノ商事 積水テクノ商事 アスベル 三甲 積水テクノ成型 東京硝子器械 積水テクノ商事
                            通常価格 725円 2,300円 417円 613円 750円 680円 1,216円 316円 1,053円 13,921円 537円 2,232円 615円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   8日目   9日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   8日目   1日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ 角型 角型 - 角型 - 角型 - - - - 角型 - -
                            材質 PP - - PE - PP - - - - PP - -
                            高さ(外形)(mm) ~150 - - - - - - - - - - - -
                            幅(外形)(mm) 401~ 401~ - - - - - - - - - - -
                            ライトブルー - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101208GR00-GR
                            101501GR00-GR
                            101502GR00-GR
                            101554GR00-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(外形)
                            (mm)
                            容量
                            (L)
                            有効内寸:幅
                            (mm)
                            有効内寸:奥行
                            (mm)
                            有効内寸:高さ
                            (mm)
                            外形寸法:幅
                            (mm)
                            外形寸法:奥行
                            (mm)
                            外形寸法:高さ
                            (mm)
                            質量(g) 仕様

                            767円

                            ( 844円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            201~30012.34272441084732901152254型/出荷単位(個):30

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            301~12.9406247184663061252901型/出荷単位(個):30

                            738円

                            ( 812円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            201~30014.4---4702901312302型/出荷単位(個):30

                            725円

                            ( 798円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            201~30015.04242411344732901402403型/出荷単位(個):30

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました