(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麺コンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101407OR00-O
麺コンテナー サンコー メンコンテナー9ガターB オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,280円
税込単価
5,808円

中華そばやうどん等、麺類の保管、搬送や加熱用といった過酷な使用条件をクリアする...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

101407OR00-O 解除

Loading...

商品情報を表示

101407OR00-O の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101407OR00-O

13.8
563
409
80
オレンジ
531×377×63
950
9型-B/出荷単位(個):10

1個

5,280( 5,808円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中華そばやうどん等、麺類の保管、搬送や加熱用といった過酷な使用条件をクリアする製麺用プラスチックコンテナーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

麺コンテナーの型番101407OR00-Oのページです。
型番101407OR00-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麺コンテナー

麺コンテナー

    大型ばんじゅうA

    大型ばんじゅうA

      サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

      サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

        サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

        サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

          朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

          朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

            サンコー 油脂箱 クリーム

            サンコー 油脂箱 クリーム

              せいろう

              せいろう

                メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                通常価格 2,374円 4,872円 5,684円 1,930円 9,198円 3,470円 200円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ - - - - - -
                材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                その他 - - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                101105CL00-C
                101209CL00-C
                SK101109
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                外形間口
                (mm)
                外形奥行
                (mm)
                外形高さ
                (mm)
                色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                (mm)
                質量
                (g)
                仕様2

                3,050円

                ( 3,355円 )
                4個 あり

                8日目

                11.857034580クリーム530×315×628503型-T/出荷単位(個):10

                2,740円

                ( 3,014円 )
                4個 あり

                8日目

                12.156935280クリーム537×320×6175011型(FRPP) /出荷単位(個):10

                2,374円

                ( 2,611円 )
                5個 あり

                8日目

                12.157134681オレンジ534×317×638353型-K

                ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました