(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS430ドッグバスバックガ-ドなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS430ドッグバスバックガ-ドなし

通常単価(税別)
108,000円
税込単価
118,800円

【特長】・パイプ脚仕様のステンレス製バスでいつも清潔です。・深めの水槽で使いや...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    900
  • 材質1:
    SUS430製

(i)ご注意

  • 水槽に湯や水を溜める方式の仕様ではありませんので、必ず排水しながらご利用下さい。

型番

10-1105-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1105-05

600
1000
35500.0
121-6922

1個

108,000( 118,800円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ脚仕様のステンレス製バスでいつも清潔です。
・深めの水槽で使いやすく、ドックバスとして最適です。
【用途】
・動物研究室、畜産関係、ペットショップ等で小動物や小型犬を洗うための水槽です。
・シャンプ-した小動物や小型犬をシャワ-し、排水しながら汚れを洗い流して下さい。

(i)ご注意

  • 水槽に湯や水を溜める方式の仕様ではありませんので、必ず排水しながらご利用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS430ドッグバスバックガ-ドなしの型番10-1105-05のページです。
型番10-1105-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS430ドッグバスバックガ-ドなし

SUS430ドッグバスバックガ-ドなし

    SUS430ドッグバスバックガード付き

    SUS430ドッグバスバックガード付き

      二槽ゴミ入付シンク

      二槽ゴミ入付シンク

        ステンレスー槽流し台 SUS430

        ステンレスー槽流し台 SUS430

          一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

          一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

            マルゼン 三槽シンク(ホース付)

            マルゼン 三槽シンク(ホース付)

              ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

              ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

                流し台1槽

                流し台1槽

                  一槽キャビネットシンク 間口600mm

                  一槽キャビネットシンク 間口600mm

                    舟形シンク(ホース付)

                    舟形シンク(ホース付)

                      一槽水切付シンク

                      一槽水切付シンク

                        二槽シンク

                        二槽シンク

                          一槽キャビネットシンク 間口1800mm

                          一槽キャビネットシンク 間口1800mm

                            メーカー テラオカ テラオカ マルゼン サンウェーブ マルゼン マルゼン サンウェーブ アズワン 東製作所 東製作所 東製作所 タニコー 東製作所
                            通常価格 108,000円 76,000円 110,606円 48,125円 57,149円 85,148円 73,938円 100,412円 57,051円 68,590円 35,578円 62,109円 260,945円
                            通常出荷日 18日目   17日目~   8日目   15日目~   8日目   8日目   11日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目~   11日目   8日目  
                            高さ(mm) 900 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 SUS430製 SUS430製 - - - - - - - - - - -

                            SUS430ドッグバスバックガ-ドなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました