(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
144,482円 131,001円
税込単価
158,930円 144,101円

【特長】・水槽深さ240mmのステンレスSUS304製です。【用途】・シンク【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • サイズ(mm):
    900×600×800
  • キャスター:
  • シンク数:
    二槽
  • 質量(g):
    32000.0
  • トラスココード:
    857-0505
  • 材質1:
    SUS304製

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番

10-1104-70 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1104-70

1個

144,482円

131,001

( 144,101円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽深さ240mmのステンレスSUS304製です。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)900×(奥行)600×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)395×(奥行)470×(高さ)240mm
・テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304
・トラスココード:857-0505
・質量:32kg
【材質/仕上】
・本体:SUS304製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304の型番10-1104-70のページです。
型番10-1104-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

    テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430

    テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430

      テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

      テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

        メーカー テラオカ テラオカ テラオカ
        通常価格 144,482円 90,958円 90,000円
        通常出荷日 11日目   15日目   18日目  
        商品タイプ 流し台 流し台 -
        サイズ(mm) 900×600×800 900×600×800 -
        キャスター -
        シンク数 二槽 二槽 -
        質量(g) 32000.0 31000.0 39000.0

        テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました