(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

通常単価(税別)
90,000円
税込単価
99,000円

【特長】・水槽深さ240mmのステンレスSUS430製です。【用途】・シンク【...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    39000.0
  • トラスココード:
    857-0496
  • 材質1:
    本体:SUS430製

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番

10-1104-42 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1104-42

1個

90,000( 99,000円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽深さ240mmのステンレスSUS430製です。
【用途】
・シンク
【商品仕様】
・本体寸法:(間口)1200×(奥行)600×(高さ)800mm
・水槽寸法:(間口)1120×(奥行)470×(高さ)240mm
・テラオカ1S120-60Cステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS430
・トラスココード:857-0496
・質量:39kg
【材質/仕上】
・本体:SUS430製
【セット内容/付属品】
・ジャバラホース1m

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430の型番10-1104-42のページです。
型番10-1104-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

    テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430

    テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430

      テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

      テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

        テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

        テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

          テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

          テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

            メーカー テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ
            通常価格 90,000円 90,958円 64,000円 144,482円 58,000円
            通常出荷日 18日目   15日目   15日目~   11日目   19日目  
            質量(g) 39000.0 31000.0 - 32000.0 -
            トラスココード 857-0496 857-0509 - 857-0505 -
            材質1 本体:SUS430製 SUS430製 - SUS304製 -

            テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました