(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,000円 ~ 193,933円  特別価格 
税込価格
70,400円 ~ 213,326円  特別価格 

【特長】・水槽深さ240mmのステンレスSUS304製です。・寸法や仕様変更な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 高さ(mm):
    800
  • 槽内寸法(mm)深さ:
    240

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
材質1
槽内寸法(mm)奥行
槽内寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600×600×800
600
600
25000.0
857-0489
SUS304製
470
520

1個

102,830円

92,413

( 101,654円 )

19日目

900×600×800
600
900
30500.0
857-0490
SUS304製
470
820

1個

121,302円

109,462

( 120,408円 )

19日目

1200×600×800
600
1200
40500.0
857-0491
SUS304製
470
1120

1個

143,566円

130,099

( 143,109円 )

19日目

1500×600×800
600
1500
49500.0
857-0492
SUS304製
470
1420

1個

166,806円

151,626

( 166,789円 )

19日目

1800×600×800
600
1800
56500.0
857-0493
SUS304製
470
1720

1個

193,933( 213,326円 )

19日目

600×600×800
600
600
24000.0
857-0494
SUS430製
470
520

1個

64,000円

57,420

( 63,162円 )

19日目

900×450×800
450
900
25500.0
857-0513
SUS430製
340
520

1個

69,800円

62,624

( 68,886円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽深さ240mmのステンレスSUS304製です。
・寸法や仕様変更など、特注加工ができます。お問合せください。
【用途】
・シンク
【材質】
・本体:SUS304製

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

    テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

    テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

      テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

      テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

        一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

        一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

          一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

          一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

            一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

            一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

              一槽水切シンクBG無ホース付左水槽

              一槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

                テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

                  メーカー テラオカ テラオカ テラオカ 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 テラオカ
                  通常価格 64,000円 58,000円 90,000円 56,090円 56,090円 35,578円 35,578円 144,482円
                  通常出荷日 15日目~   19日目   18日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   11日目  
                  商品タイプ 流し台 流し台 - 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台
                  キャスター -
                  シンク数 一槽 一槽 - 一槽 一槽 一槽 一槽 二槽
                  高さ(mm) 800 800 - - - - - -
                  槽内寸法(mm)深さ 240 240 - - - - - -

                  テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました