(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10-1104-11
テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304 ジッケンダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,977円
税込単価
107,775円

【特長】・作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。・寸法や仕様変更など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800
  • 槽内寸法(mm)奥行:
    340
  • 槽内寸法(mm)深さ:
    240

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

型番

10-1104-11 解除

Loading...

商品情報を表示

10-1104-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
材質1
槽内寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-1104-11

750×450×800
750
24500.0
857-0484
SUS304製
670

1個

97,977( 107,775円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
・寸法や仕様変更など、特注加工ができます。お問合せください。
【用途】
・シンク
【材質】
・本体:SUS304製

(i)ご注意

  • 溶剤を原液のまま排水するとホースなどが破損することがありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304の型番10-1104-11のページです。
型番10-1104-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

    テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

    テラオカ 2S90-60S ステンレス製2槽シンク 奥行600mmSUS304

      テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

      テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

        テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

        テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

          テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430

          テラオカ 2S90-60Cステンレス製2槽シンク 奥行600mm SUS430

            メーカー テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ
            通常価格 58,000円 144,482円 64,000円 90,000円 90,958円
            通常出荷日 19日目   11日目   15日目~   18日目   15日目  
            商品タイプ 流し台 流し台 流し台 - 流し台
            キャスター -
            シンク数 一槽 二槽 一槽 - 二槽
            奥行(mm) 450 - - - -
            高さ(mm) 800 - 800 - -

            テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            10-1104-10
            10-1104-12
            10-1104-20
            10-1104-21
            10-1104-22
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            間口(mm) 質量(g) トラスココード 材質1 槽内寸法(mm)間口

            93,000円

            ( 102,300円 )
            1個 あり

            19日目

            600×450×80060022000.0857-0483SUS304製520

            109,577円

            ( 120,535円 )
            1個 -

            19日目

            900×450×80090027000.0857-0485SUS304製820

            58,000円

            ( 63,800円 )
            1個 あり

            19日目

            600×450×80060021000.0857-0486SUS430製520

            60,000円

            ( 66,000円 )
            1個 あり

            19日目

            750×450×80075023500.0857-0487SUS430製670

            66,000円

            ( 72,600円 )
            1個 あり

            19日目

            900×450×80090026000.0857-0488SUS430製820

            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました