(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,323円 ~ 61,288円
税込価格
46,555円 ~ 67,417円

オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。組立式、旧JISタイプです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • 材質1:
    天板:スチール、メラミン化粧板
  • 材質2:
    幕板・脚部:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    脚下:ABSカバー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質4:
    袖箱:スチール(粉体塗装)
  • タイプ:
    片袖タイプ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
天板色
鍵タイプ
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
787-0710
37000.0
グレー
シリンダー錠
3

1個

61,288( 67,417円 )

8日目

787-0728
36500.0
グレー
シリンダー錠
3

1個

42,524( 46,776円 )

8日目

787-0736
34200.0
-
-
-

1個

42,323( 46,555円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。
組立式、旧JISタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

    両袖デスク (旧JISタイプ)

    両袖デスク (旧JISタイプ)

      脇デスク コードホールなし

      脇デスク コードホールなし

        脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

        脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

          平デスク (旧JISタイプ)

          平デスク (旧JISタイプ)

            片袖デスク ホール付  (旧JISタイプ)

            片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ)

              両袖デスク コードホール付  (旧JISタイプ)

              両袖デスク コードホール付 (旧JISタイプ)

                片袖デスク(高さ740mm)

                片袖デスク(高さ740mm)

                  脇机 405x730x740

                  脇机 405x730x740

                    マイデスク ナチュラル木目

                    マイデスク ナチュラル木目

                      モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

                      モニタシェルフ ライトグレー EAS-DSF6001NM

                        両袖デスク XED

                        両袖デスク XED

                          脇デスク 間口(mm) 400

                          脇デスク 間口(mm) 400

                            メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナカバヤシ コクヨ ナイキ ナイキ
                            通常価格 42,323円 77,063円 34,361円 33,843円 37,142円 46,438円 82,041円 42,323円 34,476円 11,830円 22,629円 88,623円 42,246円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目  
                            種類 片袖 両袖 片袖 両袖 片袖 - その他 両袖
                            材質1 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 - 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 - - - - - -
                            材質2 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) - 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) 脚下:ABSカバー 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) - - - - - -
                            材質3 脚下:ABSカバー 脚下:ABSカバー 脚下:ABSカバー - 脚下:ABSカバー 袖箱:スチール(粉体塗装) 脚下:ABSカバー - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 - 適合 適合 適合 適合 - - - -

                            片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました