(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100CG-C871N
片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ) デスクシステム

片袖デスク ホール付  (旧JISタイプ) 100CG-C871N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,438円
税込単価
51,082円

オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。組立式、旧JISタイプです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • 材質1:
    天板:スチール、メラミン化粧板
  • 材質2:
    脚下:ABSカバー
  • 材質3:
    袖箱:スチール(粉体塗装)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ニューグレー
  • タイプ:
    片袖
  • 段数(段):
    3

型番

100CG-C871N 解除

Loading...

100CG-C871N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100CG-C871N

787-0647
34200.0

1個

46,438( 51,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。
組立式、旧JISタイプです。

100CG-C871Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ)の型番100CG-C871Nのページです。
型番100CG-C871Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片袖デスク ホール付  (旧JISタイプ)

片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ)

    両袖デスク コードホール付  (旧JISタイプ)

    両袖デスク コードホール付 (旧JISタイプ)

      平デスク (旧JISタイプ)

      平デスク (旧JISタイプ)

        両袖デスク (旧JISタイプ)

        両袖デスク (旧JISタイプ)

          片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

          片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

            脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

            脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

              脇デスク コードホールなし

              脇デスク コードホールなし

                片袖デスク(高さ740mm)

                片袖デスク(高さ740mm)

                  脇机 405x730x740

                  脇机 405x730x740

                    脇デスク 間口(mm) 400

                    脇デスク 間口(mm) 400

                      両袖デスク

                      両袖デスク

                        組立式 片袖デスク

                        組立式 片袖デスク

                          両袖デスク XED

                          両袖デスク XED

                            メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 46,438円 82,041円 37,142円 77,063円 42,323円 33,843円 34,361円 42,323円 34,476円 42,246円 78,730円 56,102円 88,623円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 片袖 両袖 両袖 片袖 片袖 - - 両袖
                            材質1 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 天板:スチール、メラミン化粧板 - 天板:スチール、メラミン化粧板 - - - - - -
                            材質2 脚下:ABSカバー 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) - 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) - - - - - -
                            材質3 袖箱:スチール(粉体塗装) 脚下:ABSカバー 脚下:ABSカバー 脚下:ABSカバー 脚下:ABSカバー - 脚下:ABSカバー - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - 適合 適合 適合 適合 適合 適合 - - - -

                            片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100CG-C851N
                            100CG-C861N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            46,934円

                            ( 51,627円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            787-060437000.0

                            46,682円

                            ( 51,350円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            787-062136500.0

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました